Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SPD900-200PA Schneider Electric

Посмотреть все Датчики для систем микроклимата

Датчики для систем микроклимата - SPD900-200PA

Датчики расхода/давления

Изображение SPD900-200PA Schneider Electric
Посмотреть все Датчики для систем микроклимата
Датчики для систем микроклимата - SPD900-200PA
Датчики расхода/давления

SPD910 - pressure switch sensor - 20...200 Pa

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    SPD910
    тип устройства или его аксессуаров
    Реле давления
    диапазон измерения
    20...200 Pa
    тип кабельного сальника
    Pg 9
    Дополнительные характеристики
    Бывший номер детали
    004701020
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) соединение короба
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) корпус
    PC крышка
    PVC (поливинилхлорид) труба
    Кремний мембрана
    номинальное напряжение
    250 В переменный ток резистивные 0,1 А
    масса продукта
    0.15 кг
    максимальное давление
    50 kPa
    электрическая износостойкость
    1000000 циклы
    электрическое соединение
    3 винтовых зажима
    тип гидравлического соединения
    Штыревой Ø 0,5 мм
    материал контактов
    Золотые контакты
    Серебряные контакты
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP54
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    стандарты
    EN 50081-1
    EN 50082-2
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.11.17
    Размер 62.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.