Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

APC Smart-UPS X 750 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 230 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    APC Smart-UPS X 750 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , Съемные опорные ножки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Ангилья , Антигуа и Барбуда , Аргентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Багамские острова , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Белоруссия , Бельгия , Белиз , Бенин , Бермудские острова , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Каймановы острова , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , Коста-Рика , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Куба , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Доминиканская Республика , Восточный Тимор  , Эквадор , Египет , Сальвадор , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гаити , Гондурас , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Ямайка , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Пуэрто-Рико , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Сент-Китс и Невис , Сент-Люсия , Сент-Винсент и Гренадины , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Венесуэла , Вьетнам , Виргинские острова (США) , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    600 Ватты / 750 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    600 Ватты / 750 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60Hz +/- 3 Hz
    линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Входной
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Длина шнура
    1.83 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 286 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    151 - 302V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Предварительно установленные батареи
    1
    Свободные отсеки для батарей
    1
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC116
    RBC™ количество
    1
    60 A
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    Разъем SmartSlot , USB
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    645 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Физические
    Максимальная высота
    89.0 мм.
    Максимальная ширина
    432.0 мм.
    Максимальная глубина
    490.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    2 U
    Масса нетто
    22.05 кг.
    Масса брутто
    26.5 кг.
    Высота в упаковке
    246.0 мм.
    Ширина в упаковке
    589.0 мм.
    Глубина в упаковке
    620.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    8.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    40.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    69.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
    Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.09.18
    Размер 738.9 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.02.17
    Размер 198.7 KB
    Дата 20.02.17
    Размер 235.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.01.16
    Размер 1.5 MB
    Дата 01.04.17
    Размер 393.1 KB
    Дата 11.04.17
    Размер 1.6 MB
    Дата 10.07.17
    Размер 1.6 MB
    Дата 15.06.18
    Размер 17.9 KB
    Прикладное решение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.03.17
    Размер 82 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.07.17
    Размер 421.7 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Smart-UPS (Less than 1500)
    Дата 07.07.17
    Размер 444.7 KB
    Дата 07.07.17
    Размер 444.7 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.18
    Размер 24.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.