Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SMX3000RMHV2U Schneider Electric

Посмотреть все Smart-UPS

Smart-UPS - SMX3000RMHV2U

Изображение SMX3000RMHV2U Schneider Electric
Посмотреть все Smart-UPS
Smart-UPS - SMX3000RMHV2U

APC Smart-UPS X 3000 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 200–240 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    APC Smart-UPS X 3000 ВА, в стоечном шасси / корпусе для автономной эксплуатации, с ЖК-индикатором, 200–240 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , USB-кабель , руководство пользователя
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Доминика , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гайана , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Нидерландские Антильские острова , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Соединенные Штаты Америки , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    2700 Ватты / 3000 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    2700 Ватты / 3000 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60Hz +/- 3 Hz
    Другие выходные напряжения
    208, 220, 240V
    Пик-фактор
    3 : 1
    линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Вход
    Номинальное входное напряжение
    208V , 230V
    Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    Британский стандарт BS1363A , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P
    Длина шнура
    1.83 метры
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    140 - 280 V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC117
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    Разъем SmartSlot
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    1
    Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). , многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Да
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    645 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Защита линий передачи данных
    --
    Физические
    Максимальная высота
    85.0 мм.
    Максимальная ширина
    432.0 мм.
    Максимальная глубина
    667.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    2 U
    Масса нетто
    37.32 кг.
    Масса брутто
    45.36 кг.
    Высота в упаковке
    243.0 мм.
    Ширина в упаковке
    596.0 мм.
    Глубина в упаковке
    869.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    8.0
    Размеры паллеты
    1000.0 мм.
    Количество ярусов на одну паллету
    4
    Количество изделий в ярусе на одну паллету
    2
    Масса паллеты
    388.69 кг.
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    55.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    184.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , CSA , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , IRAM , RCM , UL 1778 , VDE
    Стандартная гарантия
    3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года , дополнительные абонементы на продление гарантии , предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.09.18
    Размер 738.9 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.02.17
    Размер 215.6 KB
    Дата 20.02.17
    Размер 36.1 KB
    Дата 20.02.17
    Размер 213.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.08.15
    Размер 147.8 KB
    Дата 13.02.17
    Размер 248.1 KB
    Дата 18.02.17
    Размер 1.5 MB
    Дата 11.04.17
    Размер 1.6 MB
    Дата 10.07.17
    Размер 1.6 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 682.2 KB
    Дата 15.06.18
    Размер 17.9 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.18
    Размер 431.3 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ePEP - Smart-UPS (Greater than 1500)
    Дата 01.04.17
    Размер 393.9 KB
    Дата 01.04.17
    Размер 393.9 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.18
    Размер 24.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.