Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SMT750RMI2UNC Schneider Electric

Посмотреть все Smart-UPS

Smart-UPS - SMT750RMI2UNC

Изображение SMT750RMI2UNC Schneider Electric
Посмотреть все Smart-UPS
Smart-UPS - SMT750RMI2UNC

APC Smart-UPS 750 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с платой сетевого управления

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    APC Smart-UPS 750 ВА с ЖК-экраном, в стоечном шасси высотой 2U, 230 В, с платой сетевого управления
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , направляющие для монтажа в аппаратурные стойки , Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS , Датчик температуры , USB-кабель
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Венгрия , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    500 Ватты / 750 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    500 Ватты / 750 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50/60Hz +/- 3 Hz
    Другие выходные напряжения
    220, 240V
    линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Входной
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    160 - 286 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    151 - 302V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC123
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    RJ-45 10/100 Base-T , Последовательный порт RJ-45 , Разъем SmartSlot , USB
    Предварительно установленные платы SmartSlot™
    AP9631
    Панель управления
    Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). , многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    Дополнительный
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    459 Джоули
    Физические
    Максимальная высота
    89.0 мм.
    Максимальная ширина
    432.0 мм.
    Максимальная глубина
    406.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    2 U
    Масса нетто
    17.24 кг.
    Масса брутто
    21.18 кг.
    Высота в упаковке
    241.0 мм.
    Ширина в упаковке
    546.0 мм.
    Глубина в упаковке
    584.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    16.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    42.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    46.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , RCM , VDE
    Стандартная гарантия
    3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
    Директива о батареях
    Соответствие
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.09.18
    Размер 738.9 KB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.03.16
    Размер 305.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.08.17
    Размер 286.7 KB
    Дата 08.06.18
    Размер 1.6 MB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.18
    Размер 24.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.