Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ИБП APC Smart-UPS C 2000 ВА с ЖК-экраном, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Smart-UPS C 2000 ВА с ЖК-экраном, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , USB-кабель
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Алжир , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бенин , Боливия , Ботсвана , Бразилия , Бруней , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эфиопия , Фолклендские (Мальвинские) острова , Габон , Гамбия , Грузия , Гана , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Израиль , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Ливан , Лесото , Либерия , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Катар , Встреча , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Сомали , Южная Африка , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    1300 Ватты / 2000 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    1300 Ватты / 2000 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Искажения формы выходного напряжения
    Менее 5%
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    50 Гц
    линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Входной
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    IEC-320 C20
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    180 - 287 V
    Максимальный входной ток
    0 A
    Номинал входного автоматического предохранителя
    0 A
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Предварительно установленные батареи
    0
    Свободные отсеки для батарей
    0
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC133
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    USB
    Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
    0
    Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    --
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    300 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Физические
    Максимальная высота
    89.0 mm
    Максимальная ширина
    480.0 mm
    Максимальная глубина
    470.0 mm
    Высота аппаратурной стойки
    2 U
    Масса нетто
    26.2 kg
    Масса брутто
    30.16 kg
    Высота в упаковке
    250.0 mm
    Ширина в упаковке
    590.0 mm
    Глубина в упаковке
    600.0 mm
    Единицы измерения характеристик упаковки
    0.0
    Масса упаковки
    0.0 фунты
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    16.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    42.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    81.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick , CE , EAC , GOST , GS Mark , IRAM , SABS , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Политика защиты оборудования
    На весь срок службы : 150 тыс. долл.
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.05.18
    Размер 439.9 KB
    Дата 12.06.18
    Размер 414.4 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS C Brochure LCD 2kVA & 3kVA 230V SMC
    Дата 31.03.16
    Размер 507.5 KB
    Дата 31.03.16
    Размер 1.2 MB
    Smart-UPS C Brochure LCD 230V (SMC)
    Дата 19.02.17
    Размер 374.5 KB
    Дата 19.02.17
    Размер 5.7 MB
    Дата 19.02.17
    Размер 1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.07.14
    Размер 17 KB
    Дата 04.08.15
    Размер 944.8 KB
    CB certification for Smart-UPS C 2000VA LCD 230V and Smart-UPS C 2000VA 2U Rack mountable 230V
    Дата 18.02.17
    Размер 2.1 MB
    Дата 01.04.17
    Размер 540.4 KB
    Дата 11.04.17
    Размер 1.6 MB
    Дата 10.07.17
    Размер 1.6 MB
    Дата 07.06.18
    Размер 127.6 KB
    Дата 08.06.18
    Размер 1.6 MB
    Дата 12.06.18
    Размер 734.5 KB
    Дата 15.06.18
    Размер 736 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.