Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Название модели
    ИБП APC Smart-UPS C 1000 ВА с ЖК-экраном, с возможностью монтажа в стойку высотой 2U, 230 В
    Включает
    Компакт-диск с программным обеспечением , Компакт-диск с документацией , руководство по инсталляции , кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки , USB-кабель
    Стандартное время поставки
    Обычно поставляется в течение двух недель
    Распространение продуктов
    Афганистан , Албания , Алжир , Андорра , Ангола , Аргентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Белоруссия , Бельгия , Бенин , Бутан , Боливия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Ботсвана , Бруней , Болгария , Буркина-Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Центрально-Африканская Республика , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА , Острова Кука , КОТ Д'ИВУАР , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Джибути , Восточный Тимор  , Египет , Экваториальная Гвинея , Эритрея , Эстония , Эфиопия , Фиджи , Финляндия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Греция , Гваделупа , Гвинея , Гвиана , Гонконг , Венгрия , Исландия , Индонезия , Иран (Исламская Республика) , Ирак , Ирландия , Израиль , Италия , Иордания , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Мальта , Мартиника , Мавритания , Маврикий , МАЙОТТА , Молдова, Республика , Монголия , Марокко , Мозамбик , Мьянма  , Намибия , Непал , Нидерланды , Новая Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа-Новая Гвинея , Парагвай , Перу , Филиппины , Польша , Португалия , Катар , Встреча , Румыния , Российская Федерация , Руанда , Саудовская Аравия , Сенегал , Сьерра-Леоне , Сингапур , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Сомали , Южная Африка , Испания , Шри-Ланка , Судан , Суринам , Швеция , Швейцария , Таджикистан , Танзания, Объединенная Республика , Таиланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острова Тёркс и Кайкос , Уганда , Украина , Объединенные Арабские Эмираты , Уругвай , Узбекистан , Вьетнам , Западная Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Выход
    Максимальная выходная мощность
    600 Ватты / 1000 VA
    Максимальная задаваемая мощность(Вт)
    600 Ватты / 1000 VA
    Номинальное выходное напряжение
    230V
    Искажения формы выходного напряжения
    менее 5% при полной нагрузке
    Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
    57-63 Гц для номинала в 60 Гц
    линейно-интерактивный
    Тип формы напряжения
    Синусоидальный сигнал
    Выходные соединения
    (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Входной
    Номинальное входное напряжение
    230V
    Входная частота
    50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
    Тип входного соединения
    IEC-320 C14
    Диапазон входного напряжения при работе от сети
    180 - 287 V
    Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
    170 - 300V
    Другие значения входного напряжения
    220 , 240
    Батареи и продолжительность автономной работы
    Тип батареи
    Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
    Типовое время перезарядки
    3 часов (-а)
    Сменная батарея
    APCRBC124
    RBC™ количество
    1
    Коммуникационные средства и средства администрирования
    Интерфейсный порт
    USB
    Панель управления
    многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
    Звуковой сигнал
    Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
    Аварийное отключение питания (EPO)
    --
    Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
    Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска
    459 Джоули
    Фильтрация
    Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
    Физические
    Максимальная высота
    89.0 мм.
    Максимальная ширина
    432.0 мм.
    Максимальная глубина
    406.0 мм.
    Высота аппаратурной стойки
    2 U
    Масса нетто
    20.52 кг.
    Масса брутто
    22.33 кг.
    Высота в упаковке
    241.0 мм.
    Ширина в упаковке
    546.0 мм.
    Глубина в упаковке
    584.0 мм.
    Цвет
    Черный
    Устройств на поддоне
    16.0
    Окружающей среды
    Рабочий диапазон параметров окружающей среды
    0 - 40 °C
    Рабочий диапазон относительной влажности
    0 - 95 %
    Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
    0-3000 метры
    Температура хранения
    -15 - 45 °C
    Относительная влажность хранения
    0 - 95 %
    Высота над уровнем моря хранения
    0-15000 метры
    Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства
    42.000 дБ
    Тепловыделение в режиме работы от сети
    46.000 БТЕ/час
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    C-tick , CE , GOST , UL 1778 , VDE
    Стандартная гарантия
    2 года на ремонт или замену
    Экологические характеристики
    RoHS
    Соответствие
    REACH
    Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.02.17
    Размер 44 KB
    Дата 17.05.18
    Размер 439.9 KB
    Дата 08.06.18
    Размер 645.5 KB
    Дата 12.06.18
    Размер 414.4 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Smart-UPS C Brochure LCD 230V (SMC)
    Дата 19.02.17
    Размер 374.5 KB
    Дата 19.02.17
    Размер 5.7 MB
    Дата 19.02.17
    Размер 1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.07.14
    Размер 17 KB
    Дата 04.08.15
    Размер 944.8 KB
    Дата 16.02.17
    Размер 706.7 KB
    Дата 18.02.17
    Размер 2.1 MB
    Дата 01.04.17
    Размер 393.1 KB
    Дата 11.04.17
    Размер 1.6 MB
    Дата 10.07.17
    Размер 1.6 MB
    Дата 26.01.18
    Размер 113.7 KB
    Дата 07.06.18
    Размер 127.6 KB
    Дата 08.06.18
    Размер 1.6 MB
    Дата 12.06.18
    Размер 734.5 KB
    Дата 15.06.18
    Размер 81.1 KB
    Гарантия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.07.13
    Размер 449 KB
    Дата 13.07.13
    Размер 1.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.