Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SLR300 Schneider Electric

Посмотреть все Датчики для систем микроклимата

Датчики для систем микроклимата - SLR300

Датчики света/многоцелевые

Изображение SLR300 Schneider Electric
Посмотреть все Датчики для систем микроклимата
Датчики для систем микроклимата - SLR300
Датчики света/многоцелевые

SLR300 - light transmitter sensor - 4...20 mA

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    SLR300
    тип устройства или его аксессуаров
    Фотодатчик внутреннего освещения
    тип аналогового выхода
    4...20 mA
    Дополнительные характеристики
    Бывший номер детали
    006920560
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) корпус
    номинальное напряжение
    15...36 В постоянный ток
    количество кабелей
    2
    масса продукта
    0.05 кг
    ширина
    75 мм
    высота
    75 мм
    глубина
    25 мм
    световой поток
    0...20000 лм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP30
    стандарты
    EN 50081-1
    EN 50082-1
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.