Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SHR100-T6 Schneider Electric

Посмотреть все Датчики для систем микроклимата

Датчики для систем микроклимата - SHR100-T6

Датчики влажности

Изображение SHR100-T6 Schneider Electric
Посмотреть все Датчики для систем микроклимата

Датчики для систем микроклимата - SHR100-T6

Датчики влажности

SHR100 - room humidity sensor - Satchwell

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    SHR100
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик влажности в помещении
    Дополнительные характеристики
    совместимость изделий
    Satchwell
    Бывший номер детали
    006902420
    номинальное напряжение
    24 В переменный ток
    12...24 В постоянный ток
    тип датчика температуры
    NTC 5020 Ohm 25 °C
    ширина
    79 мм
    высота
    121 мм
    глубина
    24 мм
    sensor accessory type
    HDS9102
    HDS9103
    Условия эксплуатации
    стандарты
    NEMA 1
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.11.17
    Размер 118.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.