Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение SC3514E5045 Schneider Electric

Посмотреть все Комнатные контроллеры

Комнатные контроллеры - SC3514E5045

Аксессуары

Изображение SC3514E5045 Schneider Electric
Посмотреть все Комнатные контроллеры
Комнатные контроллеры - SC3514E5045
Аксессуары

Трансформаторный блок питания 5 реле выхода, выход smartVDC OCC,4 входа

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    EcoStruxure Building Expert
    краткое название устройства
    SC3000
    тип устройства или его аксессуаров
    Реле
    область применения
    Катушка низкого напряжения
    Line voltage fan coil
    специальная область применения продукта
    Control of reheat valve
    Control of fan coil
    Control of chiller
    3-stage speed
    Control of heat/cool valve
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    EcoStruxure Building Expert communication card
    EcoStruxure Building Expert SE7000 Series room controller
    EcoStruxure Building Expert SE8000 Series room controller
    [Us] номинальное напряжение сети
    7 V постоянный ток +/- 10 %
    90...277 V AC
    макс. выходной ток
    For cool valve : 5 A at <= 277 V AC (yellow wire)
    For heat valve : 10 A at <= 277 V AC (orange wire)
    For fan relay : 13 A at <= 277 V AC and <= 0.5 hp (brown/blue/red wire)
    частота сети
    50 Гц
    60 Hz
    тип нагрузки
    Motor - 90...277 V AC at 50/60 Hz
    Fan - 90...277 V AC at 50/60 Hz
    Valve - 90...277 V AC at 50/60 Hz
    количество входов
    1 universal input
    1 binary input
    1 temperature sensor input for monitoring
    1 temperature sensor input for control
    количество выходных реле
    3 output for fan relay
    2 output for valve relay
    1 output for digital
    выходное напряжение
    7 V DC for occupancy digital output
    присоединения
    Screw terminal of size : AWG 22...AWG 14
    ширина
    3.15 in
    глубина
    1.3 дюйм
    высота
    4.8 in
    масса продукта
    0.75 амер. фунт
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    32...122 °F
    температура окружающей среды при хранении
    -22...122 °F
    относительная влажность
    For operating : 0...95 % non-condensing
    For storage : 0...95 % non-condensing
    стандарты
    FCC часть 15 субчасть B
    ICES-003
    UL 873
    CSA C22.2 No 24
    IEC 61326-1 - 2005
    EN 60730-2-9
    UL 61010-1 - ed. 3
    IEC 61010-1 - ed. 3
    CSC 61010-1 - ed. 3
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    1999/5/EC - директива R&TTE
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.