Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S53R518 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S53R518

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S53R518 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S53R518
Предложения Odace для каналов DIY

Поворотный диммер - 2-канал Переключатель - R,L - специальная нагрузка - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Поворотный диммер
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    поставляемое оборудование
    Поставляется с захватами
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    область применения
    Inductive load
    Resistive load
    дополнительная информация
    2-wire connection
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    тип монтажа
    Скрытый
    функция выключателя
    2-канальный
    монтаж
    Лапками
    Винтами
    оттенок цвета
    Алюминий
    способ управления
    Тип вращающейся ручки
    тип нагрузки
    Special load 9...100 test4
    Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором 20...100 ВА
    Галогенная лампа 230 В пер. тока 20...100 test4
    Лампа накаливания 20...100 test4
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток 50 Гц
    типы реализуемых защит
    Защита предохранителем 4 А (5 x 20 мм)
    количество клемм
    4 винтовые зажимы
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    1.5...2.5 мм² жесткий кабель- кабель(и)
    1.5...2.5 мм² многожильный кабель(и)
    1.5...2.5 мм² гибкий- кабель(и)
    длина зачистки проводов
    8 мм
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    49.5 мм
    глубина монтажа
    29.3 мм
    масса продукта
    0.093 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    2004/108/EC
    2006/95/EEC
    EN 60669-2-1
    степень защиты IK
    IK02
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.02.15
    Размер 1.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.17
    Размер 457.1 KB
    Дата 21.08.18
    Размер 959.2 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.01.18
    Размер 201.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.