Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R662 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R662

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R662 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R662
Предложения Odace для каналов DIY

Кабельный вывод - 16 A - 6...12 мм - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Кабельный вывод
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    специальная область применения продукта
    Выходной провод для электрообогрева
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 5 шт.
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    Вид монтажа
    Скрытый
    номинальный ток
    16 A
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    присоединения
    Винтовые зажимы
    количество винтовых зажимов
    2
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    1 x 1.5...1 x 2.5 mm² для жесткий кабель(и)
    1 x 1.5...1 x 2.5 mm² для гибкий кабель(и)
    1 x 1.5...1 x 2.5 mm² для многожильный кабель(и)
    внешний диаметр кабеля
    6...12 мм
    длина зачистки проводов
    12 мм
    материал
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    39 мм
    глубина монтажа
    11.7 мм
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    EN 60669-1
    UTE C 61-392
    сертификация
    NF
    LCIE : NF 603415A
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP2xC
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.07.17
    Размер 120.4 KB
    Дата 21.11.17
    Размер 398.7 KB
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.08.17
    Размер 723.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.