Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R524 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R524

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R524 Schneider Electric
Посмотреть все Odace

Odace - S52R524

Предложения Odace для каналов DIY

Датчик движения - 40...300 Вт - 2 провода - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик присутствия
    комплектация изделия
    Механизм
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    поставляемое оборудование
    Поставляется с захватами
    тип нагрузки
    40...350 Вт для лампа накаливания 230 В пер. тока
    40...350 Вт для галогенная лампа 230 В пер. тока
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    дополнительная информация об электроустановочном изделии
    Принуд. ручное управление с Н.З. кнопками
    сегмент рынка
    Рынок жилья
    Малые коммерческие предприятия
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток 50 Гц
    типы реализуемых защит
    Защита предохранителем
    зона обнаружения движения
    10 x 20 м (монтаж пассивного инфракрасного датчика на высоте 1,2 м)
    область обнаружения присутствия
    10 x 18 м (монтаж пассивного инфракрасного датчика на высоте 1,2 м)
    угол обнаружения
    112°
    режимы выбора
    A: автоматическ.
    M: ручной
    регулировка интенсивности света
    5...1000 лк
    задержка
    5 с...20 мин
    time delay range
    5 s...20 min
    конфигурация при разводке
    Двухпроводной
    количество параллельных контактов
    40 Вт для 1 PIR параллельно
    50 Вт для 2 PIR параллельно
    80 Вт для 3 PIR параллельно
    подсоединенные принадлежности
    Не более трех параллельных детекторов нагрузки
    количество клемм
    2 винтовые зажимы
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² жесткий кабель- кабель(и)
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² многожильный кабель(и)
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² гибкий- кабель(и)
    длина зачистки проводов
    8 мм
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центральный диск
    PA6 вкладка
    PC (поликарбонат) GF10 техническая крышка
    PA (полиамид) 6 GF20 FR моноблок
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Лапками
    Винтами
    монтажная высота
    1...1.4 м
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    50.3 мм
    глубина монтажа
    32 мм
    масса продукта
    0.0822 кг
    Условия эксплуатации
    коэффициент понижения
    Со снижением номинальной мощности на 5 Вт за 1 °C при температуре выше 25 °C
    степень защиты IP
    IP20
    степень защиты IK
    IK04
    рабочая температура окружающей среды
    -5...35 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    стандарты
    EN 61000-6-2
    2004/108/EC
    EN 60669-2-1
    2006/95/EEC
    GOST-R 51322.1-99
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.09.13
    Размер 1.2 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.17
    Размер 457.1 KB
    Дата 25.06.18
    Размер 770.7 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.03.17
    Размер 199 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.