Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R512 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R512

Предложения Odace для каналов PRO

Изображение S52R512 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R512
Предложения Odace для каналов PRO

ODACE LED СВЕТОРЕГУЛЯТОР повор-наж, универсальный 4-400Вт, БЕЛЫЙ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    серия продукта
    Odace
    краткое название устройства
    SBD200LED
    тип устройства или его аксессуаров
    Диммер
    область применения
    Управление
    Дополнительные характеристики
    тип диммера
    Универсальный
    управление диммером
    Поворотн. нажимного типа
    тип управления
    Rotary push type
    функция выключателя
    1-полюсный на 2 направления
    тип нагрузки
    Incandescent lamp :
    Halogen lamp : @230 V
    Светодиодная лампа :
    Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer :
    Low voltage halogen lamp with electronic transformer :
    диапазон мощности
    Halogen lamp : 4...400 W
    Incandescent lamp : 4...400 W
    Светодиодная лампа : 4...40 Вт (режим RL светодиод)
    Светодиодная лампа : 4 Вт...200 В·А (RC LED mode)
    Low voltage halogen lamp with electronic transformer : 4...400 W
    Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer : 4 W...400 VA
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток 50/60 Гц
    номинальный ток
    10 A - 230 В переменный ток
    типы реализуемых защит
    Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки
    присоединения
    Винтовые зажимы
    количество винтовых зажимов
    1
    мощность зажимного соединения
    1 x 2,5 мм² solid or flexible with sleeve кабель(и)
    2 x 1,5 мм² solid or flexible with sleeve кабель(и)
    оттенок цвета
    Белый RAL 9003
    материал
    Thermoplastic central plate
    Thermoplastic knob
    тип покрытия
    Необработанный
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винтами
    глубина монтажа
    29 мм
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    51 мм
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5...35 °C
    относительная влажность
    5...95 %
    степень защиты IP
    IP20 (also with visual parts removed)
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.09.17
    Размер 929.4 KB
    Дата 28.09.17
    Размер 1.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.17
    Размер 670.4 KB
    Дата 21.11.17
    Размер 457.1 KB
    Дата 21.08.18
    Размер 959.2 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.09.17
    Размер 209.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.