Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R507 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R507

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R507 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R507
Предложения Odace для каналов DIY

Термостат - отопл. - с датчиком - 8A - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Электронный напольный термостат
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    поставляемое оборудование
    Датчик присутствия
    Поставляется с захватами
    специальная область применения продукта
    Обогрев пола
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    Вид монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Лапками
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    диапазон температур
    5...45 °C
    точность измерения
    +/- 0,5 °C
    тип контактов
    Нет
    номинальный ток отключения
    10 A
    0 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В переменный ток 50 Гц
    ток отключения нагрузки
    10 A резистивные
    типы реализуемых защит
    Защита предохранителем
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А
    количество клемм
    5 винтовые зажимы
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    2 x 1.5...1 x 2.5 мм² жесткий кабель- кабель (-и)
    2 x 1.5...1 x 2.5 мм² многожильный кабель (-и)
    2 x 1.5...1 x 2.5 мм² гибкий- кабель (-и)
    длина зачистки проводов
    8 мм
    локальная индикация
    Зеленый 1 светодиод для наличие напряжения
    Красный 1 светодиод для применение для обогрева
    материал
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
    PA (полиамид) 6 GF20 FR корпус
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    50.9 мм
    глубина монтажа
    33 мм
    масса продукта
    0.184 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    0...35 °C
    относительная влажность
    0...95 %
    стандарты
    2004/108/EC
    2006/95/EEC
    EN 60730-2-9
    сертификация
    N
    ГОСТ Р
    Cenelec : CCA-FI_2316
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.08.17
    Размер 14.7 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.02.15
    Размер 697.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.17
    Размер 427 KB
    Дата 21.11.17
    Размер 427 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.