Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R497 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R497

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R497 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R497
Предложения Odace для каналов DIY

телефонная розетка - RJ12 - cat.3 - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Телефонное розетка
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    поставляемое оборудование
    Опора и RJ12 включены
    тип телефонной розетки
    RJ12 6 контакт(ы) Кат.3 16 Mbit/s
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    тип монтажа
    Скрытый
    тип кабеля
    Витая пара
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    присоединения
    Винтовые зажимы
    количество винтовых зажимов
    1
    материал
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    27.7 мм
    глубина монтажа
    11.7 мм
    масса продукта
    0,035 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    EN 50173-1
    ISO 8877
    ISO/IEC 11801
    RD 2304/1994
    TIA/EIA-568
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP21 D
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.