Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R475 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R475

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R475 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R475
Предложения Odace для каналов DIY

Компьютерная розетка - 1 розетка - RJ45 cat.6 UTP - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Компьютерная розетка
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    тип информационной розетки
    RJ45 8 контакт(ы) Кат.6 <= 250 MHz
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    количество розеток
    1
    разводка проводов
    Неэкранированная витая пара
    тип экрана кабеля
    UTP
    совместимость изделий
    Infraplus
    Actassi S-One
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    присоединения
    IDC
    количество винтовых зажимов
    1
    материал
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    41.7 мм
    глубина монтажа
    25.7 мм
    масса продукта
    0.037 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    EN 50173-1
    ISO/IEC 11801
    МЭК 60603-7
    TIA/EIA-568
    МЭК 60603-7-5
    ANSI/TIA/EIA-568-B-2
    ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
    степень защиты IP
    IP21
    степень защиты IK
    IK04
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.