Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R455 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R455

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R455 Schneider Electric
Посмотреть все Odace

Odace - S52R455

Предложения Odace для каналов DIY

R-TV/SAT розетка - оконечная - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетка радио - наземного ТВ/спутникового ТВ
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    ТВ розетка
    Оконечная розетка
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 5 шт.
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    ТВ разъем
    Вилка МЭК 9,52 мм
    разъем SAT
    Розетка IEC 9,52 мм
    затухание на ответвлении
    14 dB for SAT signal @ 950...2400 MHz
    13 dB for R-TV signal @ 5...862 MHz
    потери на отражении
    >= 8 dB для ВХОД-ВЫХОД сигнал
    >= 8 dB для TV сигнал
    >= 8 dB для R сигнал
    >= 8 dB для SAT сигнал
    постоянный ток
    В разъеме SAT
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    номинальный ток
    350 мА - 24 В постоянный ток
    присоединения
    По винт
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    длина зачистки проводов
    8 мм
    тип кабеля
    Коаксиальный
    внешний диаметр кабеля
    7 мм
    материал
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
    Цинковый сплав корпус
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    40 мм
    глубина монтажа
    24 мм
    масса продукта
    0.0604 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...45 °C
    стандарты
    EN 50083-4
    2006/95/EC
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP21 D
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.