Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R208 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R208

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R208 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R208
Предложения Odace для каналов DIY

Переключатель - 3 позиции - 6 AX - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Кнопочный выключатель
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    применение выключателя
    Рольставня
    дополнительная информация о выключателе
    Механическая и электрическая блокировка между верх./нижн.
    тип упаковки
    Крашеная крышка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 5 шт.
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    функция выключателя
    3 положения
    количество клавиш
    3
    исполнительное устройство
    Клавиша
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    номинальный ток
    6 AX - 250 V переменный ток 50/60 Гц
    минимальная отключающая способность:
    200 операций, Iн = 1,25 и Uн = 1,1
    количество клемм
    3 безвинтовые зажимы
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² многожильный кабель(и)
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² гибкий- кабель(и)
    1 x 1,5...2 x 2,5 мм² жесткий кабель(и)
    длина зачистки проводов
    12 мм
    материал
    Центральный диск : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
    Несущая конструкция : PBT (полибутилентерефталат) GF30
    Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    43 мм
    глубина монтажа
    31.2 мм
    масса продукта
    0.048 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP21 D
    характеристики окружающей среды
    Белизна
    Жидкий стеклоочиститель
    Жидкое мыло
    Бензин
    Ацетон
    Аммиак
    Масло
    Стойкий к УФ
    Спирт
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.02.18
    Размер 1.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.