Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R0370W Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R0370W

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R0370W Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R0370W
Предложения Odace для каналов DIY

1 розетка - 2P + E - со шторками - бок. вывод заземления - 16 A - IP44 - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетка
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    количество розеток
    1
    тип крышки
    Крышка
    тип упаковки
    Флоупак
    количество зажимов
    3
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    конфигурация полюсов розеток
    2P + PE, со шторками
    описание стандарта розетки
    С заземляющим контактом
    стандарт розетки
    Немецкий
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    номинальный ток
    16 A - 250 V переменный ток 50 Гц
    срок службы в циклах
    5000 циклы
    электрическая износостойкость
    5000 циклы
    присоединения
    Винтовые зажимы
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    1 x 1.5...2 x 4 мм² жесткий кабель(и)
    1 x 1.5...2 x 4 мм² многожильный кабель(и)
    1 x 1.5...2 x 4 мм² гибкий- кабель(и)
    длина зачистки проводов
    12 мм
    материал
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения рамка
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения крышка
    ASA + PC центре пластины
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция
    PC (поликарбонат) GF10 FR корпус
    высота
    102 мм
    ширина
    91.4 мм
    масса продукта
    0.10364 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    UNE 20315-1-1
    UNE 20315-1-2
    сертификация
    N
    Aenor : 030/2210
    ГОСТ Р : 0811225
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP44
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.07.17
    Размер 13.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 5.1 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.