Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52R037 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52R037

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52R037 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52R037
Предложения Odace для каналов DIY

1 розетка - 2P + E - со шторками - боковой вывод заземления - 16 A - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетка
    комплектация изделия
    Механизм с пластиковой монт. рамкой
    количество розеток
    1
    тип упаковки
    Трехшовный пакет и картон с евро отверстием
    количество в одном комплекте
    Комплект из 8 шт.
    количество зажимов
    3
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    конфигурация полюсов розеток
    2P + PE, со шторками
    описание стандарта розетки
    С заземляющим контактом
    стандарт розетки
    Немецкий
    монтаж
    Винтами
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    номинальный ток
    16 A - 250 V переменный ток 50 Гц
    срок службы в циклах
    5000 циклы
    электрическая износостойкость
    5000 циклы
    присоединения
    Винтовые зажимы
    форма головки винта
    Pozidriv № 1
    мощность зажимного соединения
    1 x 1.5...2 x 4 мм² жесткий кабель(и)
    1 x 1.5...2 x 4 мм² многожильный кабель(и)
    1 x 1.5...2 x 4 мм² гибкий- кабель(и)
    длина зачистки проводов
    12 мм
    материал
    ASA + PC центре пластины
    PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция
    PC (поликарбонат) GF10 FR корпус
    высота
    71 мм
    ширина
    71 мм
    глубина
    45.5 мм
    глубина монтажа
    29.5 мм
    масса продукта
    0.048 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    электрическая прочность изоляции
    2000 В
    рабочая температура окружающей среды
    5...35 °C
    стандарты
    UNE 20315-1-1
    UNE 20315-1-2
    сертификация
    N
    Aenor : 030/2210
    ГОСТ Р : 0811225
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP21 D
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.08.17
    Размер 14.7 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.08.17
    Размер 953.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.17
    Размер 398.7 KB
    Дата 03.05.18
    Размер 2.9 MB
    Дата 22.08.18
    Размер 411.6 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.08.17
    Размер 4.3 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.