Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52P802 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52P802

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52P802 Schneider Electric
Посмотреть все Odace
Odace - S52P802
Предложения Odace для каналов DIY

Touch - Рамка - 1 пост - белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    наименование
    Сенсорный
    тип устройства или его аксессуаров
    Рамка
    тип упаковки
    Флоупак
    количество в одном комплекте
    Комплект из 20 шт.
    минимальная партия для продажи
    1
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    количество мест
    1-постовая
    монтаж
    Защёлкивание
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    материал
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения декоративная рамка
    высота
    85 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    10 мм
    масса продукта
    0.01503 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...45 °C
    стандарты
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    NF C 61-314
    UNE 20315-1-1
    сертификация
    NF
    N
    Aenor : 030/2205
    LCIE : NF 603415A
    LCIE : CCA-FR_598285B
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP21 D
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.08.17
    Размер 14.7 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.08.17
    Размер 953.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.17
    Размер 250.7 KB
    Дата 21.11.17
    Размер 432.6 KB
    Дата 22.08.18
    Размер 479.9 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.08.17
    Размер 4.3 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.