Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение S52P722 Schneider Electric

Посмотреть все Odace

Odace - S52P722

Предложения Odace для каналов DIY

Изображение S52P722 Schneider Electric
Посмотреть все Odace

Odace - S52P722

Предложения Odace для каналов DIY

Styl - Рамка - 1 пост - белый - держатель дляключей

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Odace
    наименование
    Сенсорный
    тип устройства или его аксессуаров
    Рамка
    область применения
    Монтаж
    тип упаковки
    Флоупак
    количество в одном комплекте
    Комплект из 20 шт.
    минимальная партия для продажи
    1
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    количество мест
    1-постовая
    монтаж
    Защёлкивание
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    тип покрытия
    Глянцевая
    материал
    Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения декоративная рамка
    высота
    85 мм
    ширина
    85 мм
    глубина
    10 мм
    масса продукта
    0.01503 кг
    Условия эксплуатации
    температура окружающей среды при хранении
    -5...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    5...45 °C
    стандарты
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    NF C 61-314
    UNE 20315-1-1
    сертификация
    NF
    N
    Aenor : 030/2205
    LCIE : NF 603415A
    LCIE : CCA-FR_598285B
    степень защиты IK
    IK04
    степень защиты IP
    IP21 D
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.07.17
    Размер 13.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.17
    Размер 250.7 KB
    Дата 22.08.18
    Размер 479.9 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.