Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RXZE2S114S Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RXZE2S114S

Электромеханическое реле

Изображение RXZE2S114S Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RXZE2S114S
Электромеханическое реле

Колодка с пружинными зажимами для электромеханических реле RXM, 2НО/4НО, 12А/6А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетка
    расположение зажимов контактов
    Отдельный
    совместимость продукта
    Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (2 переключающ.)
    Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.)
    форма вывода
    Плоский
    краткое название устройства
    RXZ
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    12 А , 2 C/O relays
    6 А , 4 C/O relays
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    < 250 V пер. ток
    способ установки
    Защелкивающ. 35 мм симметричная DIN-рейка
    маркировка
    CE
    ширина
    31 мм
    масса продукта
    0.073 кг
    Условия эксплуатации
    присоединения
    Пружинные клеммные зажимы, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0.5...1 x 1.5 мм² / AWG 20...AWG 16
    Пружинные клеммные зажимы, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0.5...1 x 1.5 мм² / AWG 20...AWG 16
    стандарты
    IEC 61984
    сертификация продукта
    CSA
    GOST
    UL
    Lloyd's
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
    электрическая прочность изоляции
    2500 В
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.10.18
    Размер 5.6 MB
    Дата 30.04.18
    Размер 7.7 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.18
    Размер 215 B
    UL Recognized RPZF RUZ RXZE2 RSLZ
    Дата 23.10.18
    Размер 335 B
    Дата 23.10.18
    Размер 356 B
    Дата 23.10.18
    Размер 888.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.10.18
    Размер 223 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Lloyds Register - Zelio Relay RXM RXZE relays and sockets
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.16
    Размер 135.9 KB
    REACh Declaration