Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RXZE1M4C Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RXZE1M4C

Электромеханическое реле

Изображение RXZE1M4C Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RXZE1M4C
Электромеханическое реле

КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ, 2 C/O, 4 С/О

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетка
    расположение зажимов контактов
    Смешанный
    совместимость продукта
    Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (2 переключающ.)
    Реле, вставляемое в штепсельную колодку RXM (4 переключающ.)
    краткое название устройства
    RXZ
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    7 A
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V
    момент затяжки
    < 0.8 N.m (M3 screw(s))
    способ установки
    Винтом панель
    Защелкивающ. 35 мм симметричная DIN-рейка
    маркировка
    CE
    ширина
    29 мм
    масса продукта
    0.053 кг
    Условия эксплуатации
    присоединения
    Винтовой зажим, гибкий кабель с кабельным наконечником 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² / AWG 24…AWG 14
    Винтовой зажим, гибкий кабель с кабельным наконечником 2 x 0,5...2 x 1,5 мм² / AWG 20...AWG 16
    Винтовой зажим, жесткий кабель кабель без наконечника 1 x 0,2...1 x 2,5 мм² / AWG 24…AWG 14
    Винтовой зажим, жесткий кабель кабель без наконечника 2 x 0,2...2 x 1,5 мм² / AWG 24...AWG 16
    стандарты
    IEC 61984
    температура окружающей среды при хранении
    -55...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
    электрическая прочность изоляции
    2500 В
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.10.18
    Размер 223 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.16
    Размер 186.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.