Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RXM4LB2BD Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RXM4LB2BD

Электромеханическое реле

Изображение RXM4LB2BD Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RXM4LB2BD
Электромеханическое реле

Реле электромеханическое, 4 С/О, =24 В, LED, 3A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    название серии
    Миниатюрный
    тип устройства или его аксессуаров
    Втычное реле
    краткое название устройства
    RXM
    подавление помех катушкой
    Без
    коэффициент использования
    20 %
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    работа контактов
    Стандарт
    напряжение цепи управления
    24 V пост. ток
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    3 А в -40...55 °C
    светодиодный индикатор состояния
    С
    способ управления
    Без кнопки
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    3.6 кВ (1,2/50 мкс) в соответствии с МЭК 61810-7
    материал контактов
    Серебряный сплав (Ag/Ni)
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3 А (AC-1/DC-1) нет в соответствии с IEC
    1.5 А (AC-1/DC-1) Н.З. в соответствии с IEC
    минимальный коммутируемый ток
    10 мА
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В пер. ток
    250 В постоянный ток
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В
    ток нагрузки
    3 А в 250 V переменный ток
    3 А в 28 V постоянный ток
    макс. коммутационная способность
    750 VA сеть: переменный ток
    84 W сеть: постоянный ток
    минимальная коммутационная способность
    170 mW
    рабочая частота
    <= 18000 циклов/час холостой ход
    <= 1200 циклов/час под нагрузкой
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы для резистивные нагрузка
    средн. потребление катушки в Вт
    0.9 Вт постоянный ток
    порог напряжения отпускания
    Постоянный ток : >= 0,1 Uc
    время срабатывания
    20 мс между снятием напряжения с катушки и замыканием контакта задержки отключения
    20 мс между подачей напряжения на катушку и замыканием контакта задержки включения
    среднее сопротивление
    630 Ohm сеть: постоянный ток в 20 °C +/- 10 %
    пределы номинального рабочего напряжения
    19.2...26.4 V постоянный ток
    категория защиты
    RT I
    рабочее положение
    Любое положение
    общая ширина CAD
    21 мм
    общая высота CAD
    27 мм
    общая высота CAD
    46 мм
    масса продукта
    0.034 кг
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 100000
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    2000 В переменный ток между катушкой и контактом
    2000 В переменный ток между полюсами
    1000 В переменный ток между контактами
    стандарты
    CE
    EN/МЭК 61810-1 (ред. 2)
    Соответствующий RoHS
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    виброустойчивость
    3 gn, амплитуда = +/- 1 mm (частота= 10...50 Гц) рабочая в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    6 gn, амплитуда = +/- 1 mm (частота= 10...50 Гц) неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    10 gn для размыкание в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    5 gn для замыкание в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.18
    Размер 888.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.10.18
    Размер 223 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.16
    Размер 173 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.