Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RSB1A120RD Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RSB1A120RD

Электромеханическое реле

Изображение RSB1A120RD Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RSB1A120RD
Электромеханическое реле

РЕЛЕ 1CO 12А 6В постоянный ТОК

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    название серии
    Промежуточное реле
    тип устройства или его аксессуаров
    Втычное реле
    краткое название устройства
    RSB
    тип контактов
    1 переключающ.
    работа контактов
    Стандарт
    напряжение цепи управления
    6 V пост. ток
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    12 А в -40...40 °C
    светодиодный индикатор состояния
    Без
    способ управления
    Без кнопки
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    форма вывода
    Плоский (типа PCB)
    среднее сопротивление
    90 Ом (переменный ток) в 20 °C +/- 10 %
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    4.2...9 В постоянный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    400 В в соответствии с EN/IEC 60947
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    3.6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
    материал контактов
    Сплав серебра (AgNi)
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    12 А, нет (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC
    6 А, Н.З. (AC-1/DC-1) в соответствии с IEC
    минимальный коммутируемый ток
    100 мА
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В постоянный ток в соответствии с IEC
    коммутационное напряжение
    5 В
    макс. коммутационная способность
    3000 В·А/336 Вт
    ток нагрузки
    12 А в 250 V переменный ток
    12 А в 28 V постоянный ток
    минимальная коммутационная способность
    500 мВт в 100 мА / 5 В
    рабочая частота
    <= 600 циклов/час под нагрузкой
    <= 18000 циклов/час холостой ход
    механическая износостойкость
    30000000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы (12 А в 250 V, AC-1) нет
    100000 циклы (6 А в 250 V, AC-1) Н.З.
    время срабатывания
    20 мс рабочая
    20 мс сброс
    маркировка
    CE
    средн. потребление катушки в Вт
    0.45 Вт постоянный ток
    порог напряжения отпускания
    >= 0,1 Uc постоянный ток
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 100000
    категория защиты
    RT I
    рабочее положение
    Любое положение
    масса продукта
    0.014 кг
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    1000 В переменный ток между контактами
    2500 В переменный ток между полюсами
    5000 В переменный ток между катушкой и контактом
    стандарты
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    EAC
    UL
    CSA
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    виброустойчивость
    +/- 1 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    10 gn для11 мс неработающий в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    5 gn для11 мс в рабочем режиме в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    рабочая температура окружающей среды
    -40...85 °C (постоянный ток)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.12.18
    Размер 7.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CSA Certificate RSB1, RSB2, RSL1
    Дата 23.10.18
    Размер 215 B
    Дата 23.10.18
    Размер 215 B
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.18
    Размер 214.3 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.10.18
    Размер 639.6 KB
    Дата 14.12.17
    Размер 1.9 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.