Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RPM12F7 Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RPM12F7

Электромеханическое реле

Изображение RPM12F7 Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RPM12F7
Электромеханическое реле

РЕЛЕ 1CO СВЕТОДИОД 120В ПЕРЕМ ТОКА

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    название серии
    Power
    тип устройства или его аксессуаров
    Втычное реле
    краткое название устройства
    RPM
    тип контактов
    1 переключающ.
    напряжение цепи управления
    120 V переменный ток
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    15 А при -40...55 °C
    светодиодный индикатор состояния
    С
    способ управления
    Блокируемая тестовая кнопка
    коэффициент использования
    20 %
    Дополнительные характеристики
    форма вывода
    Плоский
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC
    300 В в соответствии с UL
    300 В в соответствии с CSA
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ для 1,2/50 мкс
    материал контактов
    AgNi
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    15 А при 277 V AC в соответствии с UL
    7.5 А при 28 V Постоянного тока (Н.З.) в соответствии с IEC
    15 А при 250 V AC (нет) в соответствии с IEC
    7.5 А при 250 V AC (Н.З.) в соответствии с IEC
    15 А при 28 V Постоянного тока (нет) в соответствии с IEC
    15 А при 28 V Постоянного тока в соответствии с UL
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В в соответствии с IEC
    ток нагрузки
    15 А при 250 V переменный ток
    15 А при 28 V постоянный ток
    макс. коммутационная способность
    3750 VA
    420 W
    минимальная коммутационная способность
    170 mW в 10 мА, 17 В
    рабочая частота
    <= 18000 циклов/час холостой ход
    <= 1200 циклов/час под нагрузкой
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы для резистивные нагрузка
    средн. потребление в В·А
    1.6 в 60 Hz
    порог напряжения отпускания
    >= 0,15 Uc переменный ток
    время срабатывания
    20 мс при номинальном напряжении
    время сброса
    20 мс при номинальном напряжении
    пределы номинального рабочего напряжения
    96...132 V переменный ток
    категория защиты
    RT I
    рабочее положение
    Любое положение
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 100000
    масса продукта
    0.026 кг
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    2000 В переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция
    1500 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция
    стандарты
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CSA
    RoHS
    UL
    REACH
    EAC
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    виброустойчивость
    3 gn (f = 10...150 Гц), амплитуда +/- 1 mm (вкл. 5 циклов в работе)
    5 gn (f = 10...150 Гц), амплитуда +/- 1 mm (вкл. 5 циклов в нерабочем состоянии)
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    30 gn неработающий
    15 gn в рабочем режиме
    степень загрязнения
    3
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.10.18
    Размер 5.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    RPM1 power relay
    Дата 13.12.17
    Размер 1.4 KB
    Дата 13.12.17
    Размер 30 KB
    Дата 13.12.17
    Размер 33 KB
    Дата 13.12.17
    Размер 6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM
    Дата 23.10.18
    Размер 211 B
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF
    Дата 23.10.18
    Размер 321 B
    Дата 23.10.18
    Размер 343 B
    Дата 23.10.18
    Размер 1.7 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.18
    Размер 218.6 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.07.18
    Размер 10.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.