Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RPF2BB7 Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RPF2BB7

Электромеханическое реле

Изображение RPF2BB7 Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RPF2BB7
Электромеханическое реле

РЕЛЕ СИЛОВОЕ, ~24В, 30А, 2 С/О

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    название серии
    Power
    тип устройства или его аксессуаров
    Втычное реле
    краткое название устройства
    RPF
    тип контактов
    2 переключающ.
    напряжение цепи управления
    24 V переменный ток
    способ управления
    Без блокируемой тестовой кнопки
    форма вывода
    Плоский
    материал контактов
    Контакт серебро - оксид олова
    [Ithe] условный тепловой ток в закрытом корпусе
    25 А при -40...55 °C для реле устанавливаются в ряд вплотную
    30 А при -40...55 °C для зазор между двумя реле 13 мм
    ток нагрузки
    25 А при 28 V постоянный ток
    30 А при 250 V переменный ток
    коэффициент использования
    10 %
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    DIN-рейка
    Панель
    пределы напряжения цепи управления
    19.2...26.4 В
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    30 А при 250 V AC (для нет) в соответствии с IEC
    30 А при 277 V AC (для нет) в соответствии с UL
    20 А при 28 V Постоянного тока (для нет) в соответствии с UL
    3 А при 250 V AC (для Н.З.) в соответствии с IEC
    3 А при 28 V Постоянного тока (для Н.З.) в соответствии с IEC
    3 А при 277 V AC (для Н.З.) в соответствии с UL
    3 А при 28 V Постоянного тока (для Н.З.) в соответствии с UL
    25 А при 28 V Постоянного тока (для нет) в соответствии с IEC
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC
    300 В в соответствии с UL
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ 1,2/50 мкс
    макс. коммутируемое напряжение
    250 В в соответствии с IEC
    макс. коммутационная способность
    7500 ВА/700 Вт
    минимальная коммутационная способность
    6000 МВт (500 мА / 12 В) для нет
    170 mW (10 мА / 6 V) для Н.З.
    рабочая частота
    <= 18000 циклов/час холостой ход
    <= 1200 циклов/час под нагрузкой
    механическая износостойкость
    5000000 циклы
    электрическая износостойкость
    100000 циклы для резистивные нагрузка
    средн. потребление
    4 В·А при 60 Hz
    порог напряжения отпускания
    >= 0,15 Uc
    время срабатывания
    25 мс
    время сброса
    25 мс
    среднее сопротивление
    170 Ohm (tolerance +/- 15 %) при 20 °C
    данные о безопасности и надежности
    B10d = 100000
    категория защиты
    RT II
    рабочее положение
    Любое положение
    масса продукта
    0.082 кг
    комплектация изделия
    Механизм в сборе
    Условия эксплуатации
    электрическая прочность изоляции
    2000 В переменный ток между полюсами с основной изоляция
    1500 В переменный ток между контактами с микровыключение изоляция
    4000 В переменный ток между катушкой и контактом с усиленный изоляция
    стандарты
    EN/IEC 61810-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    CE
    CSA
    GOST
    UL
    температура окружающей среды при хранении
    -40...85 °C
    рабочая температура окружающей среды
    -40...55 °C
    виброустойчивость
    3 gn (+/- 1 mm, f = 10...150 Гц) 5 циклов в работе
    10 gn (+/- 1 mm, f = 10...150 Гц) 5 циклов в нерабочем состоянии
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    ударопрочность
    10 gn в рабочем режиме
    30 gn неработающий
    степень загрязнения
    3
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.10.18
    Размер 5.6 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    UL Recognized RPF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM
    Дата 23.10.18
    Размер 211 B
    UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RPF
    Дата 23.10.18
    Размер 321 B
    Дата 23.10.18
    Размер 343 B
    Дата 23.10.18
    Размер 230 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.18
    Размер 182.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.