Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RHZ22 Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RHZ22

Электромеханическое реле

Изображение RHZ22 Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RHZ22

Электромеханическое реле

Колодка (розетка) для реле

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетки для переднего присоединения
    совместимость изделий
    Втычное реле RH
    краткое название устройства
    RHZ
    присоединения
    Разъемы Faston с двойными выводами (2,8 х 0,5 мм)
    минимальная партия для продажи
    1
    Дополнительные характеристики
    масса продукта
    0.08 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.18
    Размер 211 B
    Дата 23.10.18
    Размер 888.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.18
    Размер 220.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.