Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение RHZ11 Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Relay

Zelio Relay - RHZ11

Электромеханическое реле

Изображение RHZ11 Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Relay
Zelio Relay - RHZ11
Электромеханическое реле

Колодка (розетка) для реле

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Relay
    тип устройства или его аксессуаров
    Розетки для заднего присоединения
    совместимость изделий
    Втычное реле RH
    краткое название устройства
    RHZ
    присоединения
    Выводы для разъемов Faston (2,8 х 0,5 мм)
    Выводы для разъемов под пайку
    минимальная партия для продажи
    10
    Дополнительные характеристики
    масса продукта
    0.02 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.18
    Размер 211 B
    Дата 23.10.18
    Размер 888.1 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.18
    Размер 220.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.