Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение REXL2TMF7 Schneider Electric

Посмотреть все Zelio Time

Zelio Time - REXL2TMF7

Вывод реле

Изображение REXL2TMF7 Schneider Electric
Посмотреть все Zelio Time
Zelio Time - REXL2TMF7
Вывод реле

Реле-таймер съёмное 0,1-100ч, 120В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Zelio Time
    тип устройства или его аксессуаров
    Миниатюрн. реле времени
    способ установки
    Втычной розетка
    тип дискретного выхода
    Реле
    тип контактов
    2 переключающ.
    наименование компонента
    REXL
    тип задержки
    A
    time delay range
    0.1...1 с
    1...10 ч
    1...10 мин
    1...10 с
    10...100 ч
    6...60 мин
    6...60 с
    Дополнительные характеристики
    материал контактов
    Не содержит кадмий
    [Us] номинальное напряжение сети
    120 В переменный ток в 50/60 Гц
    диапазон напряжения
    0,85...1,15 Us
    [In] номинальный ток
    5 А переменный ток
    повторяемость позиционирования
    +/- 0,5 %
    погрешность задержки срабатывания
    10 % при полной шкале в 25 °C в соответствии с EN/IEC 61812-1
    отклонение ном. характеристик в зависимости от температуры
    0,05 %/°C
    время сброса
    250 мс после задержки, при снятии напряжения
    50 мс во время задержки, при снятии напряжения
    отклонение напряжения
    +/- 0,2 %/В
    макс. коммутационная способность
    4 x 5 A
    кратковременно выдерживаемый ток
    10 А для < 10 с
    минимальный коммутируемый ток
    100 мА
    электрическая износостойкость
    100000 циклы в 250 В пер. ток резистивные
    механическая износостойкость
    10000000 циклы
    потребляемая мощность
    2.6 В·А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с МЭК 255 группа C
    250 В в соответствии с VDE 0010
    защита от перенапряжения на выходе
    2 J
    выдерживаемая импульсная помеха
    2 кВ в соответствии с EN/МЭК 61000-4-5 уровень 3
    длина пути тока утечки
    4 kV/3 в соответствии с IEC 60664-1
    локальная индикация
    1 светодиод красный выход работает
    1 светодиод желтый питание включено
    масса продукта
    0.05 кг
    Условия эксплуатации
    стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения питания
    <= 5 мс
    электрическая прочность изоляции
    2 кВ 1 мА/1 минута 50 Гц в соответствии с EN/IEC 60601-1
    2 кВ 1 мА/1 минута 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61812-1
    стандарты
    73/23/EEC
    89/336/EEC
    93/68/EEC
    EN 50081-2
    EN 61000-6-2
    EN/IEC 60601-1
    EN/IEC 60601-2
    EN/IEC 61812-1
    сертификация продукта
    CUL
    UL
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    степень защиты IP
    IP50 в соответствии с IEC 60529
    виброустойчивость
    0,35 мм (f = 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    относительная влажность
    95 % без образования конденсата в соответствии с IEC 60068-2-6
    стойкость к электростатическому разряду
    6 кВ (в контакте) в соответствии с EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3
    8 кВ (в воздухе) в соответствии с EN/МЭК 61000-4-2 уровень 3
    стойкость к электромагнитным полям
    10 В/м в соответствии с EN/МЭК 61000-4-3 уровень 3
    стойкость к коммутационным помехам
    2 кВ в соответствии с EN/МЭК 61000-4-4 уровень 3
    стойкость к помехам, наведенным электромагнитными полями
    10 В (0,15...80 МГц) в соответствии с EN/МЭК 61000-4-6 уровень 3
    immunity to voltage dips
    >= 95 % / 1 s в соответствии с EN/IEC 61000-4-11
    30 % / 10 ms в соответствии с EN/IEC 61000-4-11
    60 % / 100 ms в соответствии с EN/IEC 61000-4-11
    помеха излучаемая/наведенная
    Класс B в соответствии с EN 55022 (EN 55011 group 1)
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.04.18
    Размер 7.7 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.08.18
    Размер 2.4 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.08.18
    Размер 270.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.