Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение REL52813 Schneider Electric

Посмотреть все Easergy Sepam P3

Easergy Sepam P3 - REL52813

Аксессуары

Изображение REL52813 Schneider Electric
Посмотреть все Easergy Sepam P3
Easergy Sepam P3 - REL52813
Аксессуары

Модуль 12 дат.темп.VIO12ACSE, 4/4 мА,24В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easergy Sepam P3
    тип устройства или его аксессуаров
    Analog temperature module
    монтажная опора
    35 мм симметричная DIN-рейка
    Для монтажа на стену
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В постоянный ток
    Дополнительные характеристики
    коммуникационный порт(ы)
    Оптоволоконный
    Serial link
    количество входов
    12 RTD (temperature sensor)
    1 PTC (temperature sensor)
    тип датчика температуры
    Pt 100, Ni 100, Ni 120, Cu 10
    номер аналогового входа
    4
    номер аналогового выхода
    4
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    0...55 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,но не более 24 месяцев с даты поставки конечному пользователю.
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.