Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение REL52803 Schneider Electric

Посмотреть все Easergy Sepam P3

Easergy Sepam P3 - REL52803

Аксессуары

Изображение REL52803 Schneider Electric
Посмотреть все Easergy Sepam P3
Easergy Sepam P3 - REL52803
Аксессуары

Датчик дуги VA1DA-20S, 20 м, экранирован

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easergy Sepam P3
    тип устройства или его аксессуаров
    Arc sensor
    тип кабеля
    Экранированный кабель
    длина кабеля
    20 м
    [Sn] номинальная дальность обнаружения
    400...1100 нм
    Условия эксплуатации
    степень загрязнения
    2
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    высота
    25 мм
    ширина
    55 мм
    глубина
    14 мм
    масса продукта
    0.9 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,но не более 24 месяцев с даты поставки конечному пользователю.
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.