Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение REL52010R Schneider Electric

Посмотреть все Easergy Sepam P3

Easergy Sepam P3 - REL52010R

Продукты

Изображение REL52010R Schneider Electric
Посмотреть все Easergy Sepam P3
Easergy Sepam P3 - REL52010R
Продукты

Easergy P3U30, 4L, 4U, 16DI/8DO, Uaux: 48-230V, DI: 110-230V, 2 x LC

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easergy Sepam P3
    тип устройства или его аксессуаров
    Устройство релейной защиты, измерения и управления
    применение реле
    Универсальный
    краткое название устройства
    P3U30-5AAA2BDAR
    [Us] номинальное напряжение сети
    48...230 В пер./пост. ток
    тип входа
    3 входы ТТ…1/5 А для ток в фазе
    4 входы ТН для напряжение
    количество входов
    16
    порог срабатывания
    110...230 В пер./пост. тока
    количество выходных реле
    8
    1 реле самодиагностики
    тип встроенных клемм
    Спереди: USB порт с 1 разъем
    Сзади: LC с 2 разъем
    типы реализуемых защит
    Включение на холодную нагрузку
    Ускоренное МТЗ
    Максимальная токовая защита в фазах ANSI:50/51
    Макс. направленная токовая в фазах ANSI:67
    Макс. токовая защита от замыкания на землю ANSI:50N/51N
    Макс. направленная токовая защита от замыканияна землю ANSI:67N
    Перемежающееся кз на землю ANSI:67NI
    Защита конденсаторной установки от току небаланса ANSI:2
    Небаланс токов, обрыв фазы ANSI:46 I2/I1
    Защита от отказов выключателя (УРОВ) ANSI:50BF
    Макс. защита активной мощности направленная ANSI:37P
    АПВ ANSI:79
    Мин. токовая в фазах ANSI:37
    Excessive starting time, locked rotor ANSI:48/51LR
    Запрет повторного пуска электродвигателя ANSI:66
    Защита конденсаторной установки от перенапряжения ANSI:59C
    Защита макс. тока обратной последовательности ANSI:46
    Защита максимального напряжения ANSI:59
    Защита минимального напряжения ANSI:27
    Защита минимального напряжения ANSI:27P
    Защита от перенапряжения ANSI:59N
    Защита минимальной частоты ANSI:81/81N
    Rate of change of frequency ANSI:81R
    Контроль синхронизма ANSI:25
    Подхват реле ANSI:86
    Блокировки по 2-й гармонике
    Блокировки по 5-й гармонике
    Программируемые ступени ANSI:99
    Программируемые кривые
    однолинейная мнемосхема на дисплее реле
    Управление 6 комм. аппаратами + мониторинг за 2 комм. аппаратами
    тип управления и контроля
    8 програмируемые ступени
    функции мониторинга
    Контроль цепей отключения ANSI:74
    Мониторинг состояния выключателя
    Самодиагностика реле
    типы проверок и диагностик аппарата
    Запись осциллограм
    ОМП
    Контекст отключения
    Запись собитий
    тип управления
    Местное управление однолинейная мнемосхема на дисплее реле
    Местное управление кнопки управления выключателем
    Местное/дистанционное упралвение
    2 свободноназначаемые функциональные кнопки
    Свободно-программируемая логика PLS
    Приложение на телефон/планшет
    Web-сервер
    Программируемые блокировки распределительного устройства
    Распределительное устройство
    количество устройств
    6
    тип диагностики распределительного устройства
    CT supervision
    Контроль цепей ТТ/ТН ANSI:60
    Контроль цепи отключения ANSI:TCS
    тип измерений
    Reactive energy
    Реактивное сопротивление короткого замыкания
    Реактивное сопротивление при замыкании на землю
    Среднеквадратическое значение активной мощности
    Среднеквадратическое значение реактивной мощности
    Среднеквадратическое значение полной мощности
    Cos φ
    Tan φ
    Угол
    Перерыв питания
    Current 3-phase
    Ток нулевая последовательность
    Ток прямая последовательность
    Ток обратная последовательность
    Ток коэффициент обратной и прямой последовательности
    Напряжение фаза - замля
    Напряжение фаза - фаза
    Напряжение нулевая последовательность
    Напряжение прямая последовательность
    Напряжение обратная последовательность
    Напряжение коэффициент обратной и прямой последовательности
    Ток гармоники 2-я, 15-я
    Напряжение гармоники 2-я, 15-я
    Круговые диаграмы тока и напряжения
    Мониторинг состояния выключателя
    Частота
    Активная мощность
    Коэффициент мощности
    Активная энергия
    Реактивная мощность
    Полная мощность
    протокол порта обмена данными
    DNP3
    Modbus RTU
    IEC 61850 изд. 2
    Modbus TCP
    IEC 61850 изд. 1
    IEC 60870-5-101
    IEC 60870-5-103
    DNP3 под Ethernet
    Ethernet/IP
    DeviceNet
    Profibus DP
    SPAbus
    RSTP протокол резервирования
    PRP протокол резервирования
    Дополнительные характеристики
    уставка
    4
    кибербезопасность
    Защита паролем
    Защищенный порт
    локальная индикация
    8 LEDs programmable
    4 светодиода
    разрешение дисплея
    128 x 64 пикселей
    тип дисплея
    LCD
    наименование программного обеспечения
    Приложение на телефон/планшет Easergy SmartApp
    ПО Easergy Pro цифровой генератор импульсов для тестирования реле
    присоединения
    По винт съемный
    протокол синхронизации
    SNTP
    web-сервер
    Встроенный web-сервер HTTP
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP54 в соответствии с IEC 60529
    рабочая высота
    2000 м
    защитное исполнение
    Защитное конформное покрытие
    стандарты
    IEC
    рабочая температура окружающей среды
    -40...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    относительная влажность
    0...95 % без образования конденсата
    высота
    169.5 мм
    ширина
    170 мм
    глубина
    205 мм
    вес
    3.5 kg maximum
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.09.18
    Размер 8.3 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.07.18
    Размер 19.3 MB
    Дата 17.07.18
    Размер 21.3 MB
    Дата 17.07.18
    Размер 6.3 MB
    Дата 17.07.18
    Размер 9.1 MB