Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYSF18680PC Schneider Electric

Посмотреть все Spacial SF

Spacial SF - NSYSF18680PC

Корпуса щитов

Изображение NSYSF18680PC Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    Расширенная серия
    Spacial SF
    Применение для устройства
    РС-приложения
    тип устройства или его аксессуаров
    Сборный шкаф
    номинальная высота шкафа
    1800 мм
    номинальная ширина шкафа
    600 мм
    номинальная глубина шкафа
    800 мм
    монтаж шкафа
    Напольный
    специальная область применения продукта
    Защита компьютерного оборудования
    состав устройства
    1 плата кабельного ввода
    1 крыша
    1 структура
    2 боковые панели
    1 сплошная дверь для клавиатуры
    1 укороченная дверь для дисплея ПК
    1 сплошная дверь для принтера
    1 задняя дверь
    1 сплошная дверь для системного блока
    Дополнительные характеристики
    структурный тип
    Образованный из одной секции
    Вертикальные стойки соединены с верхней и нижней рамой
    Панель и дверь встроены в структуру
    Перфорированная структура с шагом 25 мм
    тип двери
    Частичная дверь в передняя сторона
    Стеклянная часть в передняя сторона
    Дверь в задняя часть
    Поворотная дверь в передняя сторона
    количество дверей
    1 в задняя часть
    4 в передняя сторона
    открытие двери
    Реверсируемый 120 °
    тип замка
    Плоская накладка с двумя ригелями 5 мм в задняя дверь
    Плоская накладка с двумя ригелями 3 мм в передняя частичная дверь
    описание монтажной платы
    Без монтажной платы
    тип платы кабельного ввода
    Стандарт
    ввод кабеля
    1 ввод
    количество отделений
    4
    удобство для доступа
    Передняя сторона
    Задняя сторона
    Боковые стороны шкафа
    съёмные части
    Дверь фиксированный винтами для петля
    Крыша фиксированный винтами для внтури
    Боковая панель фиксированный винтами для внтури
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием для кадр
    Сталь с гальваническим покрытием для вертикальные рейки
    Листовая сталь для дверь
    Листовая сталь для панели
    Сплав zamak для петля
    Полиамид 6 с 30 % стекловолокна для пластинка
    обработка поверхности
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    цвет
    Шкаф : серый RAL 7035
    Ручка : черный RAL 9005
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 62208
    степень защиты IP
    IP55 без откидной клавиатуры
    IP40 с откидной клавиатурой в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 прозрачной двери в соответствии с IEC 62262
    IK10 сплошной двери в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.12.17
    Размер 5.4 MB
    Дата 13.12.17
    Размер 1.4 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.08.17
    Размер 19.9 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SF PC application 16x6x6
    Дата 27.03.17
    Размер 465 KB
    Дата 27.03.17
    Размер 4.1 MB
    Дата 27.03.17
    Размер 242.6 KB
    Дата 27.03.17
    Размер 99.2 KB
    Дата 24.03.17
    Размер 69.5 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.07.17
    Размер 360.6 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.08.17
    Размер 189.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.