Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYSDRSDCR400 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial CRN

Spacial CRN - NSYSDRSDCR400

Установочные аксессуары

Изображение NSYSDRSDCR400 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial CRN
Spacial CRN - NSYSDRSDCR400
Установочные аксессуары

Ступенчатая опора S3D Г=400мм установка 2 МП

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Категория
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Step slide
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3CM
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    -
    место монтажа
    Верх и низ корпуса на центральной плате
    назначение изделия
    2 монтажные платы для шкафа с шириной 1000 мм
    2 монтажные платы для шкафа с шириной 1200 мм
    состав устройства
    Фиксаторы
    2 раздвижные рейки
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    На задних штифтах (приварены в корпус)
    регулировка
    По глубине пластины или других комплектующих с шагом 12,5 мм
    глубина
    Номинальн. : 400 мм
    масса продукта
    0.54 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.12.18
    Размер 22.5 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.16
    Размер 41.7 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.17
    Размер 570 KB
    CAD Drawing - 3D STP Format -Spacial S3D Set of 2 step slides made of treated steel, D400mm and W1000 or W1200
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 357.6 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.