Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYSCX8060 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial SMX

Spacial SMX - NSYSCX8060

Составные принадлежности

Изображение NSYSCX8060 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial SMX
Spacial SMX - NSYSCX8060
Составные принадлежности

НАВЕС ИЗ КРАЦ. НЕРЖ. СТАЛИ 316L 800Х600

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Навес
    Применение для устройства
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    Spacial SFX
    Spacial SMX
    номинальные размеры для шкафа
    H:  -  
    место монтажа
    Сверху шкафа
    состав устройства
    1x навес
    Фиксаторы
    Дополнительные характеристики
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Нержавеющая сталь 304L
    тип покрытия
    Щетки Scotch-Brite®
    способ установки
    Фиксирующий элемент - аналогичные отверстия как на рым-болтах расположение
    высота
    84 мм
    ширина
    848 мм
    глубина
    549 мм
    толщина
    1.5 мм
    масса продукта
    9.741 kg
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.12.17
    Размер 753.3 KB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.09.11
    Размер 110 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.