Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYECPLAZ53G Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLA

Thalassa PLA - NSYECPLAZ53G

Составные принадлежности

Изображение NSYECPLAZ53G Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLA
Thalassa PLA - NSYECPLAZ53G
Составные принадлежности

ЦЕЛЬНАЯ ПЛАТА КАБ. ВВОДА PLA 500Х320

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Thalassa
    тип устройства или его аксессуаров
    Плата кабельного ввода
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие управления кабелями
    Применение для устройства
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA PLAZ
    Thalassa PLA PLAZT
    место монтажа
    Низ шкафа
    тип платы кабельного ввода
    Сплошной
    состав устройства
    Фиксаторы
    1 плата
    материал
    Полиэфир, наполненный стекловолокном
    Дополнительные характеристики
    цвет
    Серый RAL 7035
    ширина
    460 мм
    глубина
    242 мм
    толщина
    4 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.12.17
    Размер 5.1 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 1 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.