Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYEC862 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial SF

Spacial SF - NSYEC862

Составные принадлежности

Изображение NSYEC862 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial SF
Spacial SF - NSYEC862
Составные принадлежности

3-х модульная Плата кабельного ввода SF 800x600

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    тип устройства или его аксессуаров
    Плата кабельного ввода
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие управления кабелями
    Применение для устройства
    Приложения для электроники
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SFM
    место монтажа
    Низ шкафа
    тип кабельного сальника
    Стандарт
    кабельный ввод
    2 модульная
    состав устройства
    Фиксаторы
    Самоклеющееся полиуретановое уплотнение сечением 15 x 25 мм
    1 плата
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    Дополнительные характеристики
    высота
    30 мм
    ширина
    Номинальн. : 800 мм
    Полезный : 616 мм
    глубина
    Номинальн. : 600 мм
    Real : 620 mm
    толщина
    1.5 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.12.17
    Размер 5.4 MB
    Дата 13.12.17
    Размер 1.4 MB
    Дата 27.03.17
    Размер 4.5 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.06.18
    Размер 12.3 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.03.17
    Размер 882.2 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.