Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYEB2025D8 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial SM

Spacial SM - NSYEB2025D8

Составные принадлежности

Изображение NSYEB2025D8 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial SM
Spacial SM - NSYEB2025D8
Составные принадлежности

Шинка заземления 25 мм², в упаковке 100 шт

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    Применение для устройства
    Универсальный
    тип устройства или его аксессуаров
    Заземляющая оплетка
    состав устройства
    1 оплетка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Луженая медь
    способ установки
    Гайка с шайбой - на соединителе заземления расположение
    длина
    200 мм
    ширина
    27 мм
    номинальн. сечение
    25 мм²
    диаметр
    8.5 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.04.17
    Размер 6.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.