Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDPLM350 Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLM

Thalassa PLM - NSYDPLM350

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYDPLM350 Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLM
Thalassa PLM - NSYDPLM350
Принадлежности для монтажа

Комплект из 4 направляющих PLM108

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Категория
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Step slide
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLM
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    -
    место монтажа
    Стороны шкафа
    состав устройства
    Фиксаторы
    4 раздвижные рейки
    4 скользящая опора
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь с гальваническим покрытием
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Фиксирующий элемент - контактная площадка корпуса расположение
    регулировка
    По глубине пластины или других комплектующих с шагом 12,5 мм
    глубина
    Максимальная регулировка глубины : 306 мм
    Минимальная регулировка глубины : 106 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.12.17
    Размер 5.1 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 1 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.07.18
    Размер 767.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.08.17
    Размер 189.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.10.16
    Размер 343.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.