Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDPLA6 Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLA

Thalassa PLA - NSYDPLA6

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYDPLA6 Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLA
Thalassa PLA - NSYDPLA6
Принадлежности для монтажа

Ступенчатые направляющие Г=620mm

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Категория
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Step slide
    совместимость серий продукта
    Thalassa PHD
    Thalassa PLA
    Применение для устройства
    Универсальный
    номинальные размеры для шкафа
    -
    место монтажа
    Стороны шкафа
    состав устройства
    Фиксаторы
    4 раздвижные рейки
    4 скользящая опора со штифтом M8
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь для скользящая опора
    Алюминий для скользящая направляющая
    Дополнительные характеристики
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    регулировка
    По глубине пластины или других комплектующих с шагом 12,5 мм
    глубина
    Минимальная регулировка глубины : 35 мм
    Максимальная регулировка глубины : 550 мм
    резьба ISO
    M8
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.01.18
    Размер 5.7 MB
    Дата 09.01.18
    Размер 1.7 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 5.1 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 1 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.03.15
    Размер 252.8 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.