Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDLS48 Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLS

Thalassa PLS - NSYDLS48

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYDLS48 Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLS
Thalassa PLS - NSYDLS48
Принадлежности для монтажа

Modular distribution chassis 48modules(18mm) for PLS box 54x72cm

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Применение для устройства
    Универсальный
    Приложение для модульного распределения
    тип устройства или его аксессуаров
    Шасси
    краткое название устройства
    DLS
    номинальные размеры для шкафа
    540 mm W: 270 mm
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLS
    состав устройства
    1 передняя панель
    1 конструкция шасси
    4 DIN-рейка 35 мм
    Дополнительные характеристики
    материал
    Самозатухающий для передняя панель
    Сталь с гальваническим покрытием для конструкция шасси и направляющие
    цвет
    Передняя панель : серый RAL 7032
    способ установки
    Фиксирующий элемент - на передней поверхности с опорами расположение
    количество горизонтальных рядов
    4
    общее количество модулей по 18 мм
    48
    тип передней панели
    Пластина с вырезом
    количество вырезов
    4 вырезов
    высота
    520 mm
    ширина
    250 мм
    глубина
    90 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.17
    Размер 5.1 MB
    Дата 18.12.17
    Размер 1 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.10.16
    Размер 295.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.