Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDLP231 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации

Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации - NSYDLP231

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYDLP231 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации
Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации - NSYDLP231
Принадлежности для монтажа

Шасси модулей 231(18мм) модуль

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

NSYDLP231 заменяется на:
Продукт
Кол-во
NSYDLP231G
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Color change
  • Дата замены: 07 Январь 2016
  • New color Ral 7035
  • Основные характеристики
    диапазон
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Применение для устройства
    Универсальный
    Приложение для модульного распределения
    тип устройства или его аксессуаров
    Шасси
    краткое название устройства
    DLP
    номинальные размеры для шкафа
    1250 мм W: 750 мм
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA
    состав устройства
    1 конструкция шасси
    1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм² 5 x 6 мм²
    7 передние панели с DIN-рейкой 35 мм
    дополнительная информация
    IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm
    Дополнительные характеристики
    материал
    Самозатухающий для передняя панель
    Сталь с гальваническим покрытием для конструкция шасси и направляющие
    цвет
    Передняя панель : серый RAL 7032
    способ установки
    Фиксирующий элемент - на передней поверхности с опорами расположение
    регулировка
    По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
    количество горизонтальных рядов
    7
    общее количество модулей по 18 мм
    231
    тип передней панели
    Пластина с вырезом
    количество вырезов
    7 вырезов
    высота
    Номинальн. : 1250 мм
    Реальный : 1177 mm
    ширина
    Номинальн. : 750 мм
    Реальный : 666 mm
    глубина
    Реальный : 135 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.01.18
    Размер 5.7 MB
    Дата 09.01.18
    Размер 1.7 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 5.1 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 1 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 4.4 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.