Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDLP198PG Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLA

Thalassa PLA - NSYDLP198PG

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYDLP198PG Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLA
Thalassa PLA - NSYDLP198PG
Принадлежности для монтажа

PLA127 ШАССИ МОД. 198m

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Применение для устройства
    Универсальный
    Приложение для модульного распределения
    тип устройства или его аксессуаров
    Шасси
    краткое название устройства
    DLP
    номинальные размеры для шкафа
    H:  -
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA
    состав устройства
    1 конструкция шасси
    1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм² 5 x 6 мм²
    6 передние панели с DIN-рейкой 35 мм
    1 плоская передняя панель
    дополнительная информация
    IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm
    Дополнительные характеристики
    материал
    Самозатухающий для передняя панель
    Сталь с гальваническим покрытием для конструкция шасси и направляющие
    цвет
    Передняя панель : серый RAL 7035
    способ установки
    Фиксирующий элемент - на передней поверхности с опорами расположение
    регулировка
    По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
    количество горизонтальных рядов
    6
    общее количество модулей по 18 мм
    198
    тип передней панели
    Гладкие пластины и пластины с вырезами
    количество вырезов
    6 вырезов
    высота
    1250 мм
    ширина
    750 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.