Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDLP114 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации

Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации - NSYDLP114

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYDLP114 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации
Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации - NSYDLP114
Принадлежности для монтажа

шасси модулей114(18мм)модуля

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

NSYDLP114 заменяется на:
Продукт
Кол-во
NSYDLP114G
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Color change
  • Дата замены: 07 Январь 2016
  • New color Ral 7035
  • Основные характеристики
    диапазон
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Применение для устройства
    Универсальный
    Приложение для модульного распределения
    тип устройства или его аксессуаров
    Шасси
    краткое название устройства
    DLP
    номинальные размеры для шкафа
    1000 мм W: 500 мм
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA
    состав устройства
    1 конструкция шасси
    1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм² 5 x 6 мм²
    6 передние панели с DIN-рейкой 35 мм
    дополнительная информация
    IP2x not respected when chassis is mounted at 67 mm
    Дополнительные характеристики
    материал
    Самозатухающий для передняя панель
    Сталь с гальваническим покрытием для конструкция шасси и направляющие
    цвет
    Передняя панель : серый RAL 7032
    способ установки
    Фиксирующий элемент - на передней поверхности с опорами расположение
    регулировка
    По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
    количество горизонтальных рядов
    6
    общее количество модулей по 18 мм
    114
    тип передней панели
    Пластина с вырезом
    количество вырезов
    6 вырезов
    высота
    Номинальн. : 1000 мм
    Реальный : 927 мм
    ширина
    Номинальн. : 500 мм
    Реальный : 416 мм
    глубина
    Реальный : 135 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.01.18
    Размер 5.7 MB
    Дата 09.01.18
    Размер 1.7 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 5.1 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 1 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 4.4 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.