Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYDLCR18 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial CRN

Spacial CRN - NSYDLCR18

Установочные аксессуары

Изображение NSYDLCR18 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial CRN
Spacial CRN - NSYDLCR18
Установочные аксессуары

ПЛАТА DL для модульных устройств, 300X250X150 18МОД

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    Применение для устройства
    Универсальный
    Приложение для модульного распределения
    тип устройства или его аксессуаров
    Шасси
    краткое название устройства
    DL
    номинальные размеры для шкафа
    H:  -
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    состав устройства
    1 передняя панель
    1 конструкция шасси
    1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм² 5 x 6 мм²
    2 DIN-рейка 35 мм
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    цвет
    Передняя панель : серый RAL 7035
    тип покрытия
    Полиэфирный порошок
    способ установки
    Фиксирующий элемент - Сзади с опорами расположение
    регулировка
    По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
    количество горизонтальных рядов
    2
    общее количество модулей по 18 мм
    18
    тип передней панели
    Гладкие пластины и пластины с вырезами
    количество вырезов
    2 выреза
    высота
    255 мм
    ширина
    205 мм
    глубина
    110 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.12.17
    Размер 1 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 5 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.05.16
    Размер 219.5 KB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing - 3D STP Format - DL modular chassis 18 modules for enclosures H300xW250xD150 mm
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.