Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCVF575M230MF Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - NSYCVF575M230MF

Корпуса щитов

Изображение NSYCVF575M230MF Schneider Electric
Посмотреть все Prisma
Prisma - NSYCVF575M230MF
Корпуса щитов

Вентилятор для верхней установки 575M3/Ч 230В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CV
    тип устройства или его аксессуаров
    Верхний колпак с вентилятором
    совместимость серий продукта
    Prisma Prisma iPM M
    Prisma P
    Prisma Prisma PH
    Acti 9 enclosure
    тип воздушного фильтра
    G2
    воздушный поток
    С вырезом выпускной решетки 291 x 291 мм: 350 м³/ч
    Скорость свободного потока: 575 м³/ч в 50 Гц
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    диапазон мощности
    85 W
    уровень шума
    64 дБ
    высота
    Внешний: 96 мм
    ширина
    Внешний: 340 мм
    глубина
    Внешний: 340 мм
    размеры выреза
    228 x 228 мм
    материал
    Сталь для колпак
    цвет
    Колпак: серый RAL 7035
    степень защиты IP
    IP54
    состав устройства
    1 фиксаторы
    1 колпак верх корпуса
    1 вентилятор
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thermal components
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    CAD Drawing Package for Thermal components
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Roof Filterfan 575m3/h 230V
    Дата 17.01.14
    Размер 223 KB
    Дата 17.01.14
    Размер 684.8 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 81 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 159 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.