Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCVF550M230FB Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CV

Climasys CV - NSYCVF550M230FB

Нагнетательная вентиляция

Изображение NSYCVF550M230FB Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CV
Climasys CV - NSYCVF550M230FB
Нагнетательная вентиляция

Вентилятор Fanbox 550m3/h 230V AC 50/60Hz

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CV
    тип устройства или его аксессуаров
    Вентилятор без решётки и фильтра
    специальная область применения продукта
    Шкаф наружной установки для тяжёлых условий эксплуатации
    совместимость серий продукта
    Spacial SFHD
    Spacial S3HD
    Thalassa PHD
    воздушный поток
    550 м³/ч в 60 Hz
    Скорость свободного потока: 550 м³/ч в 50 Гц
    [Us] номинальное напряжение сети
    230 V AC 50/60Hz переменный ток +/- 10 %
    входное напряжение
    230 V переменный ток 50/60 Гц
    сертификация
    Директива по экопроектированию энергопотребляющей продукции 2009/125/EC
    UL соответствующий UL 508 A
    CSA в соответствии с CSA C22.2
    CE
    Дополнительные характеристики
    диапазон мощности
    72...88 W
    [In] номинальный ток
    0,3…0,4 A 50 Гц
    уровень шума
    60 дБ
    тип подшипника
    Шарик
    высота
    Внешний: 223 мм
    ширина
    Внешний: 223 мм
    глубина
    Внешний: 90 мм
    масса продукта
    1,7 кг
    цвет
    Темно серый RAL 7016
    рабочая температура окружающей среды
    -40...65 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    максимальное давление
    350 Па расход 0 м³/ч
    присоединения
    Пружинный зажим
    степень защиты IP
    IP55 с решетка (NSYCAG223LFHD)
    IP44
    состав устройства
    1 вентилятор
    4 винт
    условия эксплуатации
    Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении
    Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра
    Окружающая среда должна быть относительно чистой
    Следует избегать слишком частой замены фильтров
    Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.01.18
    Размер 5.7 MB
    Дата 09.01.18
    Размер 1.7 MB
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Дата 21.09.17
    Размер 4.4 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.09.17
    Размер 565.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.10.15
    Размер 236.4 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.03.15
    Размер 3.6 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.09.14
    Размер 158.1 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.11.14
    Размер 240.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.