Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCVF54M230MM2 Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CV

Climasys CV - NSYCVF54M230MM2

Нагнетательная вентиляция

Изображение NSYCVF54M230MM2 Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CV
Climasys CV - NSYCVF54M230MM2
Нагнетательная вентиляция

Комплект для вентиляции 54M3/Чб 230В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CV
    тип устройства или его аксессуаров
    Вентилятор
    тип воздушного фильтра
    Защиты от насекомых
    воздушный поток
    Скорость свободного потока без фильтра и решетки: 170 м³/ч
    Общая скорость потока: 54 м³/ч в 50 Гц
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    высота
    Внешний: 120 мм
    ширина
    Внешний: 120 мм
    глубина
    Внешний: 38 мм
    размеры выреза
    96 x 96 мм
    материал
    Сталь для выпуская решетка
    Нержавеющая сталь 304L для фильтр
    цвет
    Выпуская решетка: серый RAL 7035
    степень защиты IP
    IP33
    состав устройства
    1 осевой двигатель
    1 шнур питания
    2 фильтр от насекомых
    2 металлические жалюзи
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 159 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.11.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.